FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-LR8-400G.
00:59
Cette image concerne QDD-LR8-400G HU.
Cette image concerne QDD-LR8-400G HU.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-LR8-400G HU.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-LR8-400G.
Cette image concerne QDD-LR8-400G HU.
Cette image concerne QDD-LR8-400G HU.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-LR8-400G HU.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

HW QSFP-DD-400G-LR8 Compatible QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

#234475
#234475

Inphi 16nm DSP Melco EML BOX ≤ 10W Duplex LC SMF

4.796,40 € TTC
FS P/N: QDD-LR8-400G
0 Vendu
10 Commentaires
0 Question
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW QSFP-DD-400G-LR8 Compatible avec le Module Émetteur-Récepteur Optique 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Le module 400GBASE-LR8, connecteur LC Duplex, jusqu’à 10km sur fibre monomode parallèle. Il est conforme au protocole IEEE 802.3bs et à la norme 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur huit longueurs d’onde. Le multiplexage et le démultiplexage des huit longueurs d’onde sont gérés au sein de l’appareil.


Note: Le P/N de FS est passé de QSFPDD-LR8-400G à QDD-LR8-400G, mais le produit est le même. Seul le P/N de FS a été modifié.

Spécifications
HW Compatible
QSFP-DD-400G-LR8
Nonm du Fournisseur
FS
Facteur de Forme
QSFP-DD
Débit de Données Max.
425Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance Maximale du Câble
10km
Connecteur
Duplex LC (UPC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
LWDM EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-2.8~5.3dBm
Puissance RX
-9.1~5.3dBm
Budget de Puissance
6.3dB
Modulation
8x 50G PAM4
Consommation d'Énergie
≤10W
Ratio d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température
Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Nonn
Taille de Nonyau
G.652/9um
TechNonlogie d'Emballage
BOÎTE
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Ans

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour le 400G
Puce DSP Inphi Intégrée, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre des liaisons 400G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Inphi
Transmission Stable
≤10W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevé
Testé sur des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Éprouvée
La qualité de chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l’environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquet et CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
Distance du Câble (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Type de Transmetteur
LWDM EML
EML
CWDM EML
EML
Technologie d'Emballage
BOX
BOX
COB
COB
Protocoles
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Application
Centre de Données
Centre de Données
Centre de Données
Centre de Données
400G à 4x100G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
10
0
0
0
0

H***z

Australia

20/10/2023
5.0
Every Module works fine without any error.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

w***r

Singapore

19/10/2023
5.0
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

L***t

France

13/10/2020
5.0
Commandé avec des câbles sous la recommandation de service client. Il est très gentil et répond rapidement. Merci.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation