FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-SR8-400G.
00:59
Cette image concerne QDD-SR8-400G HU.
Cette image concerne QDD-SR8-400G HU.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-SR8-400G HU.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G HU.
Cette image concerne QDD-SR8-400G HU.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-SR8-400G HU.
Cette image concerne .

HW QSFP-DD-400G-SR8 Compatible QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR4 and 8 x 50G-SR

#234471
#234471

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤ 10W MTP-16 MMF

238,80 € TTC
FS P/N: QDD-SR8-400G
6 Vendus
21 Commentaires
0 Question
103 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 26 sept., 2024
781 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW QSFP-DD-400G-SR8 Compatible avec le Module Émetteur-Récepteur Optique 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Le module 400GBASE-SR8, connecteur MTP/MPO-16, jusqu'à 100 m sur fibre multimode OM4 parallèle. Il est conforme au protocole IEEE 802.3bs et à la norme 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur huit longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des huit longueurs d'onde sont gérés dans l'appareil. Et il peut prendre en charge 2× 200G-SR4 et 8× 50G-SR.


Note: Le P/N de FS est changé de QSFPDD-SR8-400G à QDD-SR8-400G, mais le produit est le même. Seul le P/N de FS a été modifié.

Specifications
Numéro de Référence
QDD-SR8-400G
Nonm du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance du Câble (Max.)
70m@OM3/100m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-16 (APC)
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL 850nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-6~4dBm
Puissance RX
-7.9~4dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Modulation
8x 50G PAM4
Consommation d'Énergie
≤10W
Rapport d'Extinction
3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Taille de Noyau
50/125µm
Technologie d'Emballage
COB
Protocoles
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Ans

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour le 400G
Puce DSP Inphi Intégrée, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre des liaisons 400G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Inphi
Transmission Stable
≤10W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevé
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquet et CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Permettre une Connectivité Fluide pour Votre Réseau
En reconfigurant l’émetteur-récepteur pour qu’il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité dans les coûts de stock.
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
Distance du Câble (Max.)
70m/100m@MMF
100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤9W
≤9W
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Technologie d'Emballage
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protocoles
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données
400G à 8x50G Breakout
Centre de Données
400G à 8x50G Breakout
Centre de Données
800G à 2x400G Breakout
400G à 4x100G Breakout
Centre de Données
800G à 2x400G Breakout
400G à 4x100G Breakout
Centre de Données
Centre de Données
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
21
0
0
0
0

S***r

United States

10/11/2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

E***s

United States

02/11/2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

C***s

Canada

30/05/2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation