The 400GBASE-ZR transceiver supports link lengths of up to 120km using EDFA over SMF with duplex LC connectors. It provide 400Gb/s of optical bandwidth over a single optical wavelength using coherent, Dual Polarization- DP-16QAM modulation. This transceiver is compliant with OIF QSFP-DD MSA standard. It is intended to be used in conjunction with a host platform to support 400G transmission over optical links in DCI applications.
![HW Compatible QSFP-DD DCO 400G DWDM Tunable Coherent ≤120km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for Transmission Cette image concerne 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240422105317i9gv0g.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW Compatible QSFP-DD DCO 400G DWDM Tunable Coherent ≤120km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for Transmission Cette image concerne 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317i9gv0g.jpg)
![HW Compatible QSFP-DD DCO 400G DWDM Tunable Coherent ≤120km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for Transmission Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317x2gdaj.jpg)
![HW Compatible QSFP-DD DCO 400G DWDM Tunable Coherent ≤120km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for Transmission Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![HW Compatible QSFP-DD DCO 400G DWDM Tunable Coherent ≤120km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for Transmission Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901105644m5gotb.jpg)
![HW Compatible QSFP-DD DCO 400G DWDM Tunable Coherent ≤120km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for Transmission Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
HW Compatible QSFP-DD DCO 400G DWDM Tunable Coherent ≤120km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module for Transmission
New #234273
New #234273
7.194,00 € TTC
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 01 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW Compatible 400G DWDM Tunable QSFP-DD Transceiver Module (SMF,1528.77nm~1567.13nm, ≤120km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFPDD-ZR-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Data Rate
400Gbps
Wavelength
1528.77~1567.13nm
Distance
400G ZR:≤120km
400G ZR Gray:30~40Km (unamplified)
400G ZR Gray:30~40Km (unamplified)
Connector
Duplex LC
Media
SMF
CD Robustness
2400(ps/nm)
DDM
YES
TX Power
400G ZR:-13~-9dBm(EDFA)
400G ZR Gray:-9~-6dBm
400G ZR Gray:-9~-6dBm
Receiver Power
400G ZR:-12~0dBm(EDFA)
400G ZR Gray:-20~0dBm
400G ZR Gray:-20~0dBm
Power Consumption
≤18W
OSNR Tolerance
26dB/0.1nm
RX Sensitivity
-20dBm
Commercial Temperature Range
0℃ to 70°C(32 to 158°F)
FEC
CFEC
Modulation Format
DP-16QAM
Protocols
Open ZR+ MSA 2.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
Application
Edge DCI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
Caractéristiques
400G Connectivity for Data Center
Featured with 18W low-power, high-density and high-speed, the QSFP-DD transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 400G transmission.
400G Ethernet-centric Solution in Data Center
The 400G ZR module allows transmission with the Mux/Demux and EDFA in point-to-point topology up to a distance of 80 km, providing greater scale and higher transfer rates for DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Center Wavelength | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:30~40Km (unamplified) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:≤80km(unamplified) 400G ZR+:≤450km 400G ZR Gray:≤90km(unamplified) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Power Consumption | ≤18W | ≤22.5W | ≤22.5W |
Modulation | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
OSNR Tolerance | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR Gray:-9~-6dBm(EDFA) | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+ Gray:3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
RX Sensitivity | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | 400G Gray ZR:-20dBm 400G Gray ZR+:-22dBm |
Protocols | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | Edge DCI | Edge DCI IP Over Metro or Long Haul DWDM | LH/Regional/Metro/ ROADMs |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation