FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 2.

Cisco Compatible QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

New #233885
New #233885

Semtech EML BOX <6W Duplex LC SMF

4.916,40 € TTC
FS P/N: QSFP-EZR4-100G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 20 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cisco Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 100km, LC, DOM)

The Cisco compatible QSFP28 optical transceiver module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 100km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The 100 Gigabit Ethernet signal is carried over four wavelengths multiplexing and demultiplexing of the four wavelengths are managed within the device. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, RoHS 10 and SFF-8636. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters.

With these features, this easy-to-install, hot-swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as service providers, data centers and enterprises needing long reach connectivity.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-EZR4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
100km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
2~6dBm
Puissance de Réception
-30~-7 dBm
Consommation d'Énergie
≤6W
Rapport d'Extinction
>6dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Hôte FEC
Supporté
Technologie d'Emballage
Emballage BOX
Modulation Format
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Taille du Noyau
9um/125um
Protocoles
QSFP28 MSA, IEEE 802.3, RoHS 10, SFF-8636
Remarque: Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé pour la transmission à courte distance, il convient de l'associer à l'atténuateur approprié, conformément au tableau.
Distance
≤ 10km
≤ 25km
≤ 35km
Attenuator
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Permettre des interconnexions à large bande passante entre les centres de données

Le module 100G ZR4 est essentiel pour interconnecter les centres de données sur des distances allant jusqu'à 100 kilomètres en utilisant la fibre optique monomode, assurant une synchronisation et une sauvegarde des données rapides et fiables avec une bande passante et une distance suffisantes.

Performance et qualité de pointe pour 100G
Avec la puce Semtech intégrée et l'emballage BOX conçu individuellement, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre une vitesse élevée et une faible consommation d'énergie dans les liaisons 100G.
Puce Semtech
Transmission stable
≤6W
Faible consommation d'énergie
Emballage BOX
Haute fiabilité
Adopte la technologie WDM pour la transmission des signaux

Le module QSFP 100G ZR4 adopte la technologie WDM qui permet de multiplexer quatre longueurs d'onde pour les transmettre sur une seule fibre, ce qui permet d'économiser considérablement les ressources en fibre optique.

Des tests complets augmentent la fiabilité 
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la haute qualité et la fiabilité des optiques.
Test du spectre optique
pas de perte de paquets et CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test du taux d'erreur binaire
BER 1E-12
Test de température
0-70°C
Assure une connectivité transparente pour votre réseau
FS BOX configure les émetteurs-récepteurs pour prendre en charge plus de 200 fournisseurs en ligne en quelques secondes, ce qui permet d'économiser des coûts grâce à des ajustements de compatibilité.
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
100km
80km
60km
40km
40km
Cable Type
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Transmitter Type
EML
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Packaging Technology
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Application
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation