Cliquez sur l'image pour l'agrandir
RS9270-V2, 2U Rackmount-Multi Processor Server, Quad Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 12TB,8 x 2.5" SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE and 2 x SFP+ 10GbE Ports, 2000W Redundant
Product Spotlights
Prise en charge de plusieurs systèmes d'exploitation, notamment WS 2022, WS 2019, RHEL 8.2, Ubuntu 20.04LTS, SLES 15 SP2, Oracle Linux 9.0, Oracle Linux 8.2, ESXi 7.0U2, ESXi 8.0, SAP HANA 2.0, Hypervisor 8.2
Prend en charge jusqu'à 28 cœurs et 56 threads par CPU, jusqu'à 38,5 Mo de cache par CPU
Prise en charge de 6 canaux par CPU, jusqu'à 48 DIMM DDR4
Prise en charge des licences de la console de gestion centralisée pour la surveillance de l'état de santé, la gestion de l'alimentation et les mises à niveau des microprogrammes.
Prise en charge de l'API RESTful pour intégrer la gestion des serveurs dans l'infrastructure de gestion existante
Prise en charge des outils logiciels : SSM, SPM, SUM
Prise en charge des licences de gestion avancée de l'alimentation pour gérer l'alimentation sur des produits hétérogènes de fournisseurs de serveurs.
Prise en charge du module de plateforme de confiance (TPM) 2.0
Prise en charge de la racine de confiance (RoT) en silicium - conforme à la norme NIST 800-193
Prise en charge du démarrage sécurisé, du micrologiciel à signature cryptographique et des mises à jour sécurisées du micrologiciel
Prise en charge de la récupération automatique du micrologiciel, de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement avec attestation à distance, des protections BMC en cours d'exécution et du verrouillage du système.