Les Câbles Optiques Actifs SFP+ Compatibles Mikrotik S+AO0015 sont des assemblages de fibres à connexion directe avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur une Fibre Multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8431 MSA. Il fournit une solution rentable par rapport à l’utilisation d’émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient aux connexions 10 Gbps au sein des racks et entre les racks adjacents. L’optique est entièrement contenue à l’intérieur du câble, ce qui, sans connecteurs optiques LC à nettoyer, rayer ou casser, augmente considérablement la fiabilité et réduit les coûts de maintenance. Les AOC sont le plus souvent utilisés pour créer des liaisons de commutateur à commutateur ou de commutateur à GPU de 1 à 30 m.
Note : Le P/N FS est passé de SFPP-AO15 à SFP-10G-AO15, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
15m (49ft) Mikrotik S+85DLC03D Compatible 14G SFP+ Active Optical Cable
#230711
#230711
40,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-AO15
1 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Mikrotik S+AO0015 Compatible 10G SFP+ AOC (15 mètres, SFP+ à SFP+)
Specifications
Mikrotik Compatible
S+AO0015
Vendor Name
FS
Connector Type
SFP+ to SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Cable Type
OM3
Cable Length
15m (49.21ft)
Minimum Bend Radius
30mm
Power Consumption
<0.8W
Jacket Material
OFNP
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8636, 1xInfiniBand QDR,DDR,SDR, 10G Gigabit Ethernet
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.8W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Enable Seamless Connectivity for Your Network
FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the AOC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Juniper, and any other mixes of configurations.
Center Wavelength | 850nm | 850nm |
Minimum Bend Radius | 30mm | 30mm |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL |
Connector Type | SFP+ to SFP+ | SFP+ to SFP+ |
Cable Distance (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulation | NRZ | NRZ |
Bit Error Rate | 1E-12 | 1E-12 |
Operation temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) | -40 to 85°C (-40 to 185°F) |
Protocols | SFF-8636,10GBASE Ethernet | SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel |
Application | 10 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Industrial Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation