The 800GBASE-DR8 QSFP-DD Optical Transceiver Module is designed for 800GBASE Ethernet throughput up to 500m over eight paires of singlemode fiber (SMF) with MPO-16 APC connectors. This transceiver is compliant with IEEE P802.3ck, IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA.
The 800 Gigabit Ethernet signal is carried over eight parallel lanes by one wavelength per lane. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G DR4 or 8x 100G DR application.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks QDD-2X400G-DR4 Compatible QSFP-DD 800GBASE-DR8 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-16/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 400G-DR4 and 8 x 100G-DR
#230059
#230059
1.749,60 € TTC
FS P/N: QDD-DR8-800G
17 Vendus
15 Commentaires
0 Question
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks QDD-2X400G-DR4 Compatible 800GBASE-DR8 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-16 APC, DOM)
Specifications
Juniper Networks Compatible
QDD-2X400G-DR4
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
MTP/MPO-16 APC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.9~4.0dBm
Minimum Receiver Power
-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤16.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, CMIS5.0
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour 800G
Puce DSP Broadcom intégrée, l’émetteur-récepteur QSFP-DD offre des liaisons 800G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Broadcom 7 nm
Transmission Stable
≤16.5W
Faible Consommation d'Énergie
53G EML Laser
Assurer la Production
Center Wavelength | 1310nm | 850nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Connector | MTP/MPO-16 APC | MTP/MPO-16 APC | Dual LC Duplex UPC |
Cable Distance (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | EML | VCSEL | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Power Consumption | ≤16.5W | ≤13W | ≤16.5W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
15
0
0
0
0
A***h
Germany
30/01/2023
These are outstanding. So far, they have performed as expected. In addition, the seller is very keen to provide excellent customer service, so I'm sure I'll buy from FS again if the need arises.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)K***r
United States
29/01/2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)I***e
Canada
09/01/2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation