The Generic Compatible OSFP transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) via dual MTP/MPO-12 connectors. This transceiver is compliant with IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 and OSFP MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for Breakout 2x 400G PLR4 or 8x 100G LR, 800G Ethernet and Data Center Applications.
![Arista Networks OSFP-800G-2PLR4 Compatible OSFP 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM Dual MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 8 x 100G-LR Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/149672.C.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Networks OSFP-800G-2PLR4 Compatible OSFP 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM Dual MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 8 x 100G-LR Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149672.C.jpeg)
![Arista Networks OSFP-800G-2PLR4 Compatible OSFP 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM Dual MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 8 x 100G-LR Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522142354mt71h3.png)
![Arista Networks OSFP-800G-2PLR4 Compatible OSFP 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM Dual MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 8 x 100G-LR Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522142354y6p8g1.png)
![Arista Networks OSFP-800G-2PLR4 Compatible OSFP 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM Dual MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 8 x 100G-LR Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522142354zja80q.png)
Arista Networks OSFP-800G-2PLR4 Compatible OSFP 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM Dual MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 8 x 100G-LR
#229659
#229659
2.997,60 € TTC
FS P/N: OSFP800-PLR8-B2
9 Vendus
9 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 29 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
800GBASE-PLR8 OSFP Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, Dual MTP/MPO-12, DOM, Finned Top)
Specifications
Part Number
OSFP800-PLR8-B2
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP Finned Top
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Dual MTP/MPO-12 APC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-1.9~4.8dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Power Consumption
≤16.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, OSFP MSA
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240301145239dy0nb9.jpg)
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour 800G
Puce DSP Broadcom Intégrée, l'émetteur-récepteur OSFP offre des liaisons 800G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Broadcom 7 nm
Transmission Stable
≤16.5W
Faible Consommation d'Énergie
EML Laser
Assurer la Production
Center Wavelength | 1310nm | 1311nm | 1311nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Connector | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual LC Duplex |
Cable Distance (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | EML | EML | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Power Consumption | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤18W | ≤18W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
9
0
0
0
0
Q***g
Canada
09/01/2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***h
Germany
06/12/2022
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***l
Canada
05/12/2022
Have used other fs.com models before and they are working great. So this time I still bought some 800Gbe modules here. These are no exception, all available like the other modules I've used before.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation