FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .

30m (98ft) Arista Networks A-D800-D800-30M Compatible 800G QSFP-DD Active Optical Cable

#229649
#229649

≤12W 30mm Fiber

5.383,20 € TTC
FS P/N: QDD-800G-AO30
10 Vendus
3 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 12 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble AOC 800G QSFP-DD Compatible Arista A-D800-D800-30M (30 mètres, QSFP-DD à QSFP-DD)

Le Câble Optique Actif 800G QSFP-DD est conçu pour les liaisons Ethernet 800 Gigabit sur fibre multimode OM4. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3ck, à la spécification QSFP-DD HW Rev 6.3 et à la norme CMIS Rev 5.0. Le système de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel..
Il constitue une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient aux connexions 800G à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.


Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QDD800-AO30 à QDD-800G-AO30, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Specifications
Arista Compatible
A-D800-D800-30M
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
800Gbps
Cable Length
30m (98ft)
Cable Type
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Supported
Modulation Format
PAM4
Protocols
QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Commercial Temperature Range
0°C to 70°C
Application
Ethernet
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

O***s

Canada

13/10/2023
5.0
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***y

United States

09/10/2023
5.0
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

T***s

United States

03/10/2023
5.0
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation