FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .

2m (7ft) Arista Networks Compatible 800G QSFP-DD Active Optical Cable

#229635
#229635

≤12W 30mm Fiber

5.035,20 € TTC
FS P/N: QDD-800G-AO02
9 Vendus
3 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 18 déc., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Arista Compatible 800G QSFP-DD AOC Cable (2-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)

The 800G QSFP-DD Active Optical Cable is designed for 800 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fiber. This cable is compliant with IEEE 802.3ck, QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, and CMIS Rev 5.0. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 800G connections within racks and across adjacent racks.


Note: The FS P/N is changed from QDD800-AO02 to QDD-800G-AO02, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-800G-AO02
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
800Gbps
Cable Length
2m (7ft)
Cable Type
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Supported
Modulation Format
PAM4
Protocols
QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Commercial Temperature Range
0°C to 70°C
Application
Ethernet
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

O***s

Canada

13/10/2023
5.0
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***y

United States

09/10/2023
5.0
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

T***s

United States

03/10/2023
5.0
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation