Le Câble Optique Actif 800G QSFP-DD est conçu pour les liaisons Ethernet 800 Gigabit sur fibre multimode OM4. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3ck, à la spécification QSFP-DD HW Rev 6.3 et à la norme CMIS Rev 5.0. Le système de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel..
Il constitue une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient aux connexions 800G à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QDD800-AO01 à QDD-800G-AO01, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.