Le câble à attache directe OSFP 800G compatible FS pour NVIDIA Ethernet MCP7Y50-N002 fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Il fournit une connexion à haut débit d'un port OSFP 800G à une extrémité et de quatre ports OSFP 200G à l'autre extrémité. Chaque extrémité contient un codage EEPROM qui permet au système hôte d'identifier le produit et ses caractéristiques. Il est économe en énergie et convient aux interconnexions rentables à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y50-N002 Compatible 800G OSFP Finned Top to 4 x 200G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229623
#229623
442,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC02
3 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 12 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble DAC Breakou OSFP 800G à 4x 200G OSFP à Ailettes Compatible NVIDIA Ethernet FS MCP7Y50-N002 (2 mètres, Passif, OSFP à 4x OSFP, 28AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y50-N002
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 4× 200G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
31mm
Power Consumption
0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Cable Type | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 4x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to OSFP |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Cable Length | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 26-31mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
S***n
United States
03/12/2023
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)S***t
United States
01/12/2023
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation