FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 15.
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne 15.
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne 15.
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne 15.

1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y50-N01A Compatible 800G OSFP Finned Top to 4 x 200G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#229621
#229621

≤0.1W 31mm 28AWG

406,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC015
3 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble DAC Breakou OSFP 800G à 4x 200G OSFP à Ailettes Compatible NVIDIA Ethernet MCP7Y50-N01A (1.5 mètres, Passif, OSFP à 4x OSFP, 28AWG)

Le câble à attache directe OSFP 800G compatible FS pour Mellanox MCP7Y50-N01A fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Il fournit une connexion à haut débit d'un port OSFP 800G à une extrémité et de quatre ports OSFP 200G à l'autre extrémité. Chaque extrémité contient un codage EEPROM qui permet au système hôte d'identifier le produit et ses caractéristiques. Il est économe en énergie et convient aux interconnexions rentables à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.

Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y50-N01A
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 4× 200G
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
31mm
Power Consumption
0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Cable Type
Passive Breakout Copper
Passive Breakout Copper
Passive Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 4x 200G
800G to 2x 400G
800G to 800G
Connector Type
OSFP to 4x OSFP
OSFP to 2x OSFP
OSFP to OSFP
Power Consumption
≤0.1W
≤0.1W
≤0.1W
Cable Length
0.5-2m (2ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
Wire AWG
28-30AWG
30AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
26-31mm
40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

S***n

United States

03/12/2023
5.0
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

S***t

United States

01/12/2023
5.0
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation