Câble à attache directe compatible générique 800G OSFP vers 2x 400G QSFP112 fonctionnant sur cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA, QSFP112 MSA, CMIS Rev 5.0 et IEEE 802.3ck. Il permet de connecter un port OSFP 800G à une extrémité et deux ports 400G QSFP112 à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Generic Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G QSFP112 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229615
#229615
286,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-2QPC02
2 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble Générique Compatible Passif Breakout DAC Twinax 800G OSFP vers 2x 400G QSFP112 (2 mètres, Passif, OSFP à 2x QSFP112, 28AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-800G-2QPC02
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2x QSFP112
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Modulation Format
PAM4
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation