Le câble à attache directe OSFP 800G compatible Arista fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Il permet de connecter un port OSFP 800G à une extrémité et deux ports OSFP 400G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de OSFP800-2OPC005 à OSFP-800G-2OPC005, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0.5m (2ft) Arista Networks Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229603
#229603
238,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-2OPC005
15 Vendus
8 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble twinax Passif Breakout DAC compatible Arista 800G OSFP vers 2x 400G OSFP (0,5 mètre, passif, OSFP à 2x OSFP, 30AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-800G-2OPC005
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Finned Top)
OSFP (Finned Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Cable Type | Passive Breakout Copper | Active Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Active Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 2x 400G | 800G to 800G | 800G to 800G | 800G to 800G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 2x OSFP | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | OSFP to OSFP | QSFP-DD to QSFP-DD |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤10W | ≤0.005W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Cable Length | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
Wire AWG | 30AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 40.5mm | 34mm | 69-81mm | 34.5-40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
8
0
0
0
0
S***a
United States
04/12/2023
Five Stars!!!! Many thanks for assisting us in getting this order done. The customer service in FS is fantastic.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)L***a
United States
10/09/2023
FS offers us so many choices of 800G DAC cables, different colors, form factors, lengths, even breakout cables.... They just have all we need!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***o
Canada
09/09/2023
Just needed some DAC cables to connect our equipment.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation