Le câble à attache directe OSFP 800G compatible avec NVIDIA Ethernet MCP7Y00-N002 fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Il permet une connexion à haut débit d'un port OSFP 800G à une extrémité et de deux ports OSFP 400G à l'autre extrémité. Chaque extrémité contient un codage EEPROM qui permet au système hôte d'identifier le produit et ses caractéristiques. Il est économe en énergie et convient aux interconnexions rentables à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229593
#229593
286,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
194 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble Breakout DAC compatible avec NVIDIA Ethernet MCP7Y00-N002 800G OSFP à Surface à Ailettes vers 2 x 400G OSFP à Surface Plane (2 mètres, Passif, OSFP à 2x OSFP, 28AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y00-N002
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
34.5mm (single)
69mm (repeated)
69mm (repeated)
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Modulation Format
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Different Connector Shells Match Different Devices
The 800G OSFP end uses a finned top form-factor for use in switches. The two 400G ends support 4-channels of 100G-PAM4 (400G) and use a flat top OSFP for use in ConnectX-7 adapters using riding heat sinks on the connector cage.
Cable Type | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G | 800G to 2x 400G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 4x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to OSFP |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Cable Length | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation