Le câble à attaches directes 800G OSFP compatible NVIDIA Ethernet fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Il fournit une connexion haut débit d'un port OSFP 800G à une extrémité et de deux ports OSFP 400G à l'autre extrémité. Chaque extrémité contient un codage EEPROM qui offre l'identification et les caractéristiques du produit au système hôte. Il est économe en énergie et convient aux interconnexions à courte portée rentables au sein des salles d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0.5m (2ft) FS for Mellanox Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229587
#229587
214,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC005
2 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble de Breakout DAC Compatible avec NVIDIA Ethernet 800G OSFP à Ailettes vers 2 x 400G OSFP à Surface Plane (0.5 Mètre, Passif, OSFP à 2x OSFP, 30AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-800G-2OFLPC005
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
34.5mm (single)
69mm (repeated)
69mm (repeated)
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Modulation Format
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Différentes coques de connecteur correspondent à différents appareils
L'extrémité OSFP 800G utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les commutateurs. Les deux extrémités 400G supportent 4 canaux de 100G-PAM4 (400G) et utilisent un OSFP plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-7 utilisant des dissipateurs thermiques sur la cage du connecteur.
Type de câble | Cuivre à breakout passive | Cuivre à breakout passive | Cuivre à breakout passive | Cuivre à attache directe passive |
Débit de données | 800G à 4x 200G | 800G à 2x 400G | 800G à 2x 400G | 800G à 800G |
Type de connecteur | OSFP à 4x OSFP | OSFP à 2x OSFP | OSFP à 2x OSFP | OSFP à OSFP |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longueur du câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Fil AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Rayon de courbure minimum | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Matériau de gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocoles | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation