Le câble Twinax en cuivre à connexion directe passive 800G OSFP compatible Arista est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 800G. Il fournit une solution OSFP en cuivre à connexion directe. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Grâce à ces caractéristiques, ce câble cuivre twinax à connexion directe, facile à installer, à haut débit et économique, convient à la connectivité de courte distance à l'intérieur d'un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de OSFP-PC01 à OSFP-800G-PC01, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.