Le Module Optique 800GBASE-SR8 OSFP est conçu pour un débit Ethernet 800GBASE jusqu'à 50m sur fibre multimode OM4 (MMF) utilisant une longueur d'onde de 850nm via des connecteurs doubles MTP/MPO-12. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE P802.3ck, OSFP MSA. Le contrôle de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications Ethernet 800G, Centre de Données et Breakout 2x 400G SR4.
![Module Optique Compatible avec H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Surface à Ailettes PAM4 850nm 50m DOM Double MPO-12/APC MMF, Supporte 2 x 400G-SR4 Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240522170749u5ffvn.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module Optique Compatible avec H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Surface à Ailettes PAM4 850nm 50m DOM Double MPO-12/APC MMF, Supporte 2 x 400G-SR4 Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522170749u5ffvn.jpg)
![Module Optique Compatible avec H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Surface à Ailettes PAM4 850nm 50m DOM Double MPO-12/APC MMF, Supporte 2 x 400G-SR4 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906pjpdtf.jpg)
![Module Optique Compatible avec H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Surface à Ailettes PAM4 850nm 50m DOM Double MPO-12/APC MMF, Supporte 2 x 400G-SR4 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906p7tmne.jpg)
![Module Optique Compatible avec H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Surface à Ailettes PAM4 850nm 50m DOM Double MPO-12/APC MMF, Supporte 2 x 400G-SR4 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906e0jk05.jpg)
![Module Optique Compatible avec H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Surface à Ailettes PAM4 850nm 50m DOM Double MPO-12/APC MMF, Supporte 2 x 400G-SR4 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404191129067cajgl.jpg)
Module Optique Compatible avec H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Surface à Ailettes PAM4 850nm 50m DOM Double MPO-12/APC MMF, Supporte 2 x 400G-SR4
#229367
#229367
958,80 € TTC
FS P/N: OSFP-SR8-800G
1 Vendu
1 Commentaire
0 Question
Modèles de Module :
Marques Compatibles :
348 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
99 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module Optique 800GBASE-SR8 OSFP Compatible avec H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO (MMF, 850nm, 50m, Double MTP/MPO-12, DOM, Surface à Ailettes)
Spécifications
Numéro de Référence
OSFP-SR8-800G
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP
Débit de Données Max.
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueurs d'Onde
850nm
Longueur de Câble Max.
30m@OM3/50m@OM4
Connecteur
Double MTP/MPO-12 APC
Média
MMF
Type d'Émetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PD
Puissance TX
-4.6~4dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-6.4dBm
Budget de Puissance
1.8dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤14W
Rapport d'Extinction
>2.5dB
DDM/DOM
Supporté
Gamme de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX Intégré CDR
FEC Intégré
Oui
Protocoles
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test des Émetteurs-récepteurs Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour 800G
Puce DSP Broadcom Intégrée, l'émetteur-récepteur OSFP offre des liaisons 800G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Broadcom 7 nm
Transmission Stable
≤14W
Faible Consommation d'Énergie
VCSEL Laser
Assurer la Production
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Double MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distance du Câble (Max.) | 50m | 500m | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type d'Émetteur | VCSEL | EML | EML |
Technologie de l'Emballage | Emballage COB (Puce à Bord) | Emballage COB (Puce à Bord) | Emballage COB (Puce à Bord) |
Puce | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consommation d'Énergie | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Ethernet Centre de Données Breakout 800G à 2x400G | Ethernet Centre de Données Breakout 800G à 2x400G Breakout 800G à 8x100G | Ethernet Centre de Données Breakout 800G à 2x400G Breakout 800G à 8x100G |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
D***n
United States
14/03/2024
You and FS are a great team to work with. Eevery question I have asked has been answered to satisfaction. My expectation is you and your team to continue providing the excellent support you already have achieved.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation