FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DR8.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne DR8.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.

NVIDIA Ethernet MMS4X00-NM Compatible OSFP 800GBASE-DR8 PAM4 1310nm 500m DOM Dual MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 8 x 100G-DR

#229279
#229279

100G PAM4 Ethernet Broadcom 7nm DSP ≤16.5W EML 2x 400G-DR4 8x 100G-DR 2x MTP-12 SMF

1.437,60 € TTC
FS P/N: OSFP-DR8-800G
36 Vendus
12 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 3 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

800GBASE-DR8 OSFP Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, Dual MTP/MPO-12, DOM)

The Generic Compatible OSFP transceiver supports up to 500m link lengths over single-mode fiber (SMF) via dual MTP/MPO-12 connectors. This transceiver is compliant with IEE802.3ck, IEEE 802.3cu and OSFP MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Breakout 2x 400G DR4 or 8x 100G DR, Data Center and Cloud Networks.


Note: The FS P/N is changed from OSFP800-DR8-B2 to OSFP-DR8-800G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
OSFP-DR8-800G
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
Dual MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.9~4.0dBm
Minimum Receiver Power
-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Receiver Overload
5dBm
Power Consumption
≤16.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Mettez à Niveau Votre Réseau un Site à la Fois
Mettez à niveau un seul site vers un équipement 800G et connectez-le toujours aux sites 400G existants.
Connecte de Nouveaux Sites 800G à des Sites 400G Existants
Utilisez Pleinement Votre Bande Passante de Port 800G
Réutilisez l'Optique 400G dans les Nouveaux Ports 800G
Leading Performance and Quality for 800G
Puce DSP Broadcom Intégrée, l’émetteur-récepteur OSFP offre des liaisons 800G à haut débit et à faible consommation.
Broadcom 7nm DSP
Transmission Stable
≤16.5W
Faible Consommation d'Énergie
53G EML Laser
Assurer la Production
Différentes Coques de Connecteur Correspondent à Différents Appareils 
Distinguer les sommets à ailettes et plats, explorer les différences d’apparence et d’application.
Table à Ailettes
Les émetteurs-récepteurs à ailettes ne sont utilisés que dans les commutateurs, y compris les commutateurs Ethernet Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-4.
Dessus Plat
Les émetteurs-récepteurs à dessus plat sont utilisés dans les adaptateurs et les DPU, y compris les cartes adaptatrices ConnectX-7 InfiniBand et les DPU BlueField-3.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
TDECQ Test
4.4dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 5E-8
Test de Température
0~70°C
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Dual MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Cable Distance (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Transmitter Type
EML
EML
EML
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Power Consumption
≤16.5W
≤16.5W
≤16.5W
Application
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
12
0
0
0
0

P***p

Ireland

07/12/2022
5.0
I hadn't bought a 800G module before and was initially worried that it wouldn't work well. When it arrived I plugged it into my device and unexpectedly found it to be very fast and stable at the same time, and I had the FEC function on to keep my information error-free... Good!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

E***e

Germany

07/12/2022
5.0
Worked right out of the box. Easy to plug in and no issues during running. They are competent 800G modules that connecting my switch to network via cables. Until now they still work without a hitch.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

A***a

Germany

06/12/2022
5.0
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation