The 800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module is designed for 800GBASE Ethernet throughput up to 50m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via dual MTP/MPO-12 connectors. This transceiver is compliant with IEEE P802.3ck, OSFP MSA. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center and Breakout 2x 400G SR4 application.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NVIDIA Ethernet MMA4Z00-NS Compatible OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Finned Top
#229253
#229253
958,80 € TTC
FS P/N: OSFP-SR8-800G
14 Vendus
1 Commentaire
0 Question
Transceiver Models :
Compatible Brands :
347 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 sept., 2024
135 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 50m, Dual MTP/MPO-12, DOM, Finned Top)
Specifications
Part Number
OSFP-SR8-800G
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
30m@OM3/50m@OM4
Connector
Dual MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PD
TX Power
-4.6~4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
1.8dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤14W
Extinction Ratio
>2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour 800G
Puce DSP Broadcom Intégrée, l'émetteur-récepteur OSFP offre des liaisons 800G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Broadcom 7 nm
Transmission Stable
≤15W
Faible Consommation d'Énergie
VCSEL Laser
Assurer la Production
Différentes Coques de Connecteur Correspondent à Différents Appareils
Distinguer les sommets à ailettes et plats, explorer les différences d’apparence et d’application.
Table à Ailettes
Les émetteurs-récepteurs à ailettes ne sont utilisés que dans les commutateurs, y compris les commutateurs Ethernet Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-4.
Les émetteurs-récepteurs à ailettes ne sont utilisés que dans les commutateurs, y compris les commutateurs Ethernet Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-4.
Dessus Plat
Les émetteurs-récepteurs à dessus plat sont utilisés dans les adaptateurs et les DPU, y compris les cartes adaptatrices ConnectX-7 InfiniBand et les DPU BlueField-3.
Les émetteurs-récepteurs à dessus plat sont utilisés dans les adaptateurs et les DPU, y compris les cartes adaptatrices ConnectX-7 InfiniBand et les DPU BlueField-3.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
TDECQ Test
3.4dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 5E-8
Test de Température
0~70°C
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Cable Distance (Max.) | 50m | 500m | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | VCSEL | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Power Consumption | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
D***n
United States
14/03/2024
You and FS are a great team to work with. Eevery question I have asked has been answered to satisfaction. My expectation is you and your team to continue providing the excellent support you already have achieved.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation