L'étiquette combine une excellente qualité et une grande polyvalence. Elle est conçue pour répondre aux besoins d'étiquetage de diverses industries. Elle possède d'excellentes propriétés d'imperméabilité à l'eau et à l'humidité et convient à diverses conditions intérieures et extérieures. La conception de l'adhésif permet de la fixer fermement à la surface de divers matériaux sans qu'elle ne se détache facilement. L'utilisation de matériaux PET recyclables réduit la charge sur l'environnement. La surface de l'étiquette est lisse, la couleur est vive et le texte est clair.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1.02''x3.30'' Printable Flag Cabel Managment Labels Paper, PET, Yellow, 500 Lbls
New #229171
New #229171
24,00 € TTC
FS P/N: CMLP-26W84LPPYE
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Size :
Précommande, Expédié avant 5 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
1.02in.W x 3.31in.L Étiquettes Imprimables P-Flag, PET, Bobine, Jaune, 500étiquettes/rouleau
Spécifications
Numéro de Référence
CMLP-26W84LPPYE
Paquet
500 Étiquettes/Rouleau
Dimensions (WxL)
1.02"x3.31" (26x84mm)
Material
PET
Couleur
Jaune
Operating Temperature
0°C ~ 60°C (32 ~ 140 ℉)
Technologie d'Impression
Transfert Thermique
Compatibilité des Imprimantes
Postek: E300i/C168/Q8/GX3/GX3r/GX6/G2000/G3000/G6000
RoHS
Conforme
Norme
TIA/EIA-606-A
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Étiquettes de Couleur Faciles à Imprimer et à Identifier
Fabriquée en PET, chaque étiquette garantit une durabilité et une adhérence excellentes, pour des résultats d'impression clairs.
Résistant à l'Abrasion
Résistant aux Produits Chimiques
Résistant à l'Humidité
Des Étiquettes Diversifiées et de Haute Qualité
Couleur et Taille en Option
Les étiquettes de câble sont disponibles dans une gamme complète et les couleurs et tailles sont optionnelles.
Bonne Viscosité
L'utilisation d'un factice importé plus visqueux permet d'obtenir de bonnes performances en termes de viscosité et de résistance à la chute.
Déchirable et Durable
Fabriqué en PET, flexible et très résistant à la traction.
Gestion Visuelle des Câbles avec FSWireNet Gratuit
Les étiquettes peuvent être utilisées avec le logiciel FSwirenet, ce qui permet de localiser avec efficacité et précision les câbles de câblage intégrés.
Pourquoi Ne Pas Faire en Sorte que Votre Monde Soit Parfaitement Ordonné ?
Les étiquettes de câbles peuvent être utilisées dans les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les entreprises et les particuliers.
Réseau d'Entreprise
Usine
Entreprise
Domicile
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation