L’AP-N755 est doté de toutes nouvelles technologies Wi-Fi 7 qui offrent des environnements de performance de pointe. Il fournit des services sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, prenant en charge un total de 16 flux spatiaux et atteignant un débit de périphérique allant jusqu’à 25,297 Gbps
Avec une vitesse extrême, une faible latence et une capacité accrue, l’AP-N755 répond aux demandes croissantes des clients dans les auditoriums, les centres de conférence, les établissements de santé et autres espaces intérieurs à fort trafic.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
AP-N755, Cloud Managed Wi-Fi 7 802.11be 25.297Gbps Indoor Access Point, Seamless Roaming & 4 × 4 MU-MIMO Five Radios, Manageable via Airware, Controller or Standalone (Without PoE Injector)
New #228565
New #228565
1.197,60 € TTC
FS P/N: AP-N755
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 3 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS Wi-Fi 7 802.11be 25.297Gbps Point d’Accès Sans Fil, Itinérance Transparente 4×4 MU-MIMO Cinq Radios
Specifications
Wired Interfaces
1x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T Ethernetport, 1x 1000M/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet port , 1x 10G SFP+ port, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
AP Chip
QCN9274
Wireless Standards
802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Frequency Band
2.4 GHz, 5 GHz and 6GHz
Max Number of Users
2048
Transmission Rate
25.297 Gbps
Recommended Number of Users
150
Multiple SSIDs
64
Antenna Type
Built-in Smart Antenna
MIMO
4×4
Antenna Gain
2.4 GHz: 4x 3 dBi
5 GHz: 8x3 dBi
6 GHz: 4x3 dBi
2.4 GHz/5 GHz: 2x3 dBi
Operating Mode
FAT/FIT/Cloud AP
Reference Coverage Radius
15-20M
Dimensions (HxWxD)
9.65"x9.65"x2.64" (245×245×67mm)
Environment
Indoor
Mount
Ceiling/Wall
Operating Temperature
-10 to 50°C (50 to 122°F)
Power Consumption
60W
Storage Temperature
-40 to 70°C (40 to 158°F)
Power Supply
IEEE 802.3bt PoE, DC 54V/1.25A
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Wi-Fi 7, La Prochaine Évolution du Wi-Fi
Les canaux de 320 MHz de large tirent pleinement parti du spectre de 6 GHz et offrent un débit sans précédent de 25,297 Gbps.
Redéfinissez Votre Réseau d’Entreprise avec des Performances Améliorées
La faible latence, la capacité et l’efficacité accrues offrent des connexions sans fil et des expériences en ligne ultimes.
4096-QAM pour une Capacité plus Élevée
Supporte de la 4096-QAM avec 12 bits au lieu des 10 bits du Wi-Fi 6, ce qui signifie des taux de transmission théoriques 20 % plus élevés que la 1024-QAM, permettant aux utilisateurs d’obtenir une plus grande efficacité de transmission.
MLO pour une Latence plus Faible
Supporte du fonctionnement multiliaison (MLO) permettant aux périphériques réseau de communiquer simultanément sur plusieurs bandes et canaux pour obtenir un débit plus élevé, une latence plus faible et une plus grande fiabilité.
Conception de Radio Intelligente Indépendante, Renforcez votre réseau
Activez l’analyse en temps réel sur toute la bande et offrez une expérience d’itinérance supérieure, garantissant la sécurité du réseau et la continuité des services.
Une Sécurité de Niveau Entreprise à laquelle Vous Pouvez Faire Confiance
Protège la sécurité du réseau avec un cryptage renforcé et une surveillance des appareils malveillants.
Détection d'AP Faux
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Réseau Airware Basé sur le Cloud, un Seul Centre de Contrôle
Permet de configurer et de gérer 24/7 à partir d’un emplacement central pour réduire les coûts et le temps.
Gérez à Tout Moment, n'Importe Où
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Norme sans Fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Fréquence | Cinq Radios (2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) | Trois Radios (2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) | Deux Radios (2.4 GHz et 5 GHz) | Deux Radios (2.4 GHz et 5 GHz) | Deux Radios (2.4 GHz et 5 GHz) | Deux Radios (2.4 GHz et 5 GHz) |
Débit Max | 25.297 Gbps | 7775 Mbps | 5375 Mbps | 2975 Mbps | 3000 Mbps | 2400 Mbps |
Nombre Max de Périphériques Clients | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 | 256 | 1024 |
Appareils Clients Simultanés | 150 | 100 | 80 | 32 | 64 | 64 |
Interface Réseau | 1x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet port, 1x 1000M/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet port , 1x 10G SFP+ port, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 100M/1000M/2.5G/5G Ethernet port, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Alimentation sur Ethernet | 802.3at/bt | 802.3af/at/bt | 802.3af/at/bt | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af |
SSIDs | 64 | 45 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestion | ||||||
Recommandé Pour | Auditoriums, centres de conférence, établissements de santé | Bureaux, hôtels, établissements d’enseignement et espaces d’affaires pour moyennes et grandes entreprises | Bureaux, hôtels, établissements d’enseignement et espaces d’affaires pour moyennes et grandes entreprises | Hôtels, dortoirs d’étudiants, salles d’hôpital et petits bureaux | PMEs, bibliothèques, salles de classe | PME, établissements d’enseignement, cafés, lieux de divertissement |
Environnement | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Montage | Montage au Plafond/Mur | Plafond/Mur/Quille en Forme de T/Quille Triangulaire/Poutre/Tige Filetée | Plafond/Mur/Quille en Forme de T/Quille Triangulaire/Poutre/Tige Filetée | Plaque Murale | Plafond/Mur/Quille en Forme de T/Quille Triangulaire/Poutre/Tige Filetée | Plafond/Mur/Quille en Forme de T/Quille Triangulaire/Poutre/Tige Filetée |
Dimensions | 9.65"x9.65"x2.64" (245×245×67mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation