FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.

CCA-WB01, Wall Mount Bracket for FC730/FC731-4k

#228377
#228377

Wall Installation

34,80 € TTC
FS P/N: CCA-WB01
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 4 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

CCA-WB01, Wall Mount Bracket for FC730/FC731-4k

CCA-WB01 is a premium wall mount designed for secure and versatile camera installation. Constructed with high-quality materials and superior craftsmanship, this mount is both strong and durable, ensuring long-term reliability. It is an ideal choice for both residential and commercial camera mounting needs.

Specifications
Application
Ceiling Mount for FC730/FC731-4k
Weight
0.8 kg
Dimensions(L xW x H)
228mm x 108mm x 95mm
Material
Metal
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Metal Material is Resistant to Rust

Made of thick metal with an anti-rust coating, this product features a simple, elegant design, strong bearing capacity, durability, and long service life.

Enhance Installation Flexibility with Great Compatibility

Wall Mount offers enhanced installation flexibility by seamllessly integrating with other compatible accessories, providing an adaptable security solutionfor your specific needs.

Adaptable to Various Scenarios

Catering to different installation environments and adjustable based on specific installation requirements.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation