The Arista Compatible 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. OSFP pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, SFF-8436, OSFP MSA, and IEEE802.3cd standards.OSFP to 4x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for AI, SDN, ML, and Cloud Computing.
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240531163557kjoaim.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557kjoaim.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405311635575rz3um.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557z9w8ju.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557zji8og.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557zyxyu9.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405311635576foufr.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557xpgt9a.jpg)
1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#224847
#224847
190,80 € TTC
FS P/N: OSFP-400G-4QPC015
1 Vendu
0 Commentaire
1 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 13 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (1.5-meter, Passive, OSFP to 4x QSFP56, 28AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-400G-4QPC015
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 4x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
30mm
Power Consumption
≤ 0.1W
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Modulation Format
PAM4
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3cd, CMIS v4.0
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation