Le câble InfiniBand de NVIDIA est un câble de rupture quadruple OSFP à deux ports 400 Gb/s vers quatre QSFP56 Direct Attached Copper à 100 Gb/s. L'extrémité OSFP à huit canaux utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de commutation Quantum-2 et Spectrum-4. L'extrémité OSFP à 8 canaux et à deux ports utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de commutation Quantum-2 et Spectrum-4. Les quatre extrémités 100G supportent 2 canaux de 50G-PAM4 (100GbE/HDR100) et utilisent un QSFP56 plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-6/7 et les DPU BlueField-2/3 utilisant des dissipateurs thermiques sur la cage du connecteur. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3cd.
Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switch "top-of-rack" (TOR) et pour relier les switch "spine-to-super-spine" à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.
Dotés d'une conception simple et de composants minimaux, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des superordinateurs et des systèmes à grande échelle.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y70-H001 Compatible 400G NDR OSFP Finnd Top to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for QM9790/9700 Switches and ConnectX-6 HCA
#224829
#224829
166,80 € TTC
FS P/N: OSFP-400G-4QPC01
1 Vendu
1 Commentaire
2 Questions
Length :
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
PicOS® pour H100 InfiniBand
haute performance, évolutivité et sécurité pour le HPC
En savoir plus
En savoir plus
Modules IB Présentation de la solution
Découvrez les émetteurs-récepteurs et les câbles InfiniBand pour le calcul accéléré par le GPU.
En savoir plus
En savoir plus
NVIDIA InfiniBand Compatible Câble de Breakout 400G OSFP Finned Top vers 4x 100G QSFP56 DAC (1-mètre, Passif, OSFP vers 4x QSFP56, 30AWG)
Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP7Y70-H001
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP (Finned Top) vers 4x QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur de Câble
1m (3ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
26mm
Consommation d'Énergie
≤ 0.1W
Média
Cuivre
Type de Câble
Twinax passif
Modulation Format
PAM4
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
OSFP MSA, IEEE 802.3cd, CMIS v4.0
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Déploiement Flexibles
Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, prenant en charge une capacité de 400G. Il peut être connecté sans problème à un large éventail d'appareils au sein de votre réseau.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
H***r
United States
08/04/2024
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 400G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation