FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

1.5m (5ft) Câble DAC Breakout Passif de Cuivre QSFP-DD 400G vers 4 x QSFP56 100G pour Switchs FS

#223597
#223597

≤0.5W 41mm Twinax PAM4

166,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-4QPC015
0 Vendu
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 11 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Breakout DAC 400G QSFP-DD à 4x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (1.5 mètres, Passif, QSFP-DD à 4x QSFP56, 30AWG)

L'ensemble de câbles épanouis DAC 400G QSFP-DD vers 4x 100G QSFP56 est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud intègre 8 canaux de transmission et 8 canaux de réception. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 4x QSFP56 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à bande passante élevée et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données. FS propose actuellement du QSFP-DD 400G à 4 DAC QSFP56 100G dans des longueurs de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3 mètres, idéal pour l'IA, le SDN, le ML et le Cloud Computing.


Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q-4Q56PC015 à QDD-400G-4QPC015, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-400G-4QPC015
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD to 4x QSFP56
Débit de Données Maximum
400Gbps
Rayon de Courbure Minimum
41mm
Fil AWG
30AWG
Longueur du Câble
1.5m (5ft)
Matériau de la Gaine
PVC (OFNR)
Média
Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Alimentation
3.3V
Protocoles
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consommation d'Énergie
<0.1W
Format de Modulation
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Application
400G Ethernet

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Émetteurs-récepteurs Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour des Économies d'Énergie
Le cuivre à connexion directe est adapté aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 400G à 4x100G à l'intérieur et entre racks adjacents.
<0.1W
Consommation d'Énergie Réduite
Câble en Cuivre
pour Réduire les Coûts d'Exploitation
41mm Minimum
Rayon de Courbure pour Faciliter le Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

R***z

France

18/06/2023
5.0
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***e

Switzerland

15/06/2023
5.0
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation