FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 7.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 77.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 77.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 7.

7m (23ft) Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4 x QSFP56 100G

#223557
#223557

≤10W 30mm Fibre PAM4

1.804,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-4QAO07
0 Vendu
2 Commentaires
0 Question
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

400G QSFP-DD AOC (7 mètres,QSFP-DD à 4x QSFP56)

Les câbles optiques actifs breakout 400G QSFP-DD à 4x 100G QSFP56 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 400 Gigabit sur des fibres multimodes OM3, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 53,125 Gbit/s par canal par modulation PAM4. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8695. Les câbles AOC fins et légers simplifient la gestion des câbles, permettant un flux d'air efficace du système, ce qui est essentiel dans les racks haute densité. Il est largement utilisé dans le cloud et les superordinateurs en raison de son faible coût, de sa proposition à haute valeur ajoutée et de sa fiabilité accrue.


Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QDD-4Q56AO07 to QDD-400G-4QAO07, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-400G-4QAO07
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD à QSFP56
Débit de Données Maximum
400Gbps
Longueur du Câble
7m (23ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type d'Émetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation Électrique
400G <12W
100G<3.5W
Matériau de la Veste
OFNP
CDR (Horloge et Récupération de Données)
CDR Intégré TX et RX
Format de Modulation
8x 50G-PAM4
DDM/DOM
Pris en Charge
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Application
400G Ethernet
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Émetteurs-récepteurs Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité dans l'environnement de commutation ciblé afin de garantir un fonctionnement sans faille.
Prise en Charge de la Configuration en Temps Réel avec FS Box
Ce câble AOC peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel et mettre à niveau le micrologiciel (numéro de pièce, numéro de série, etc.) avec FS Box, ce qui le rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

N***h

France

07/06/2023
5.0
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***n

France

06/06/2023
5.0
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation