Les câbles optiques actifs breakout 400G QSFP-DD à 4x 100G QSFP56 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 400 Gigabit sur des fibres multimodes OM3, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 53,125 Gbit/s par canal par modulation PAM4. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8702.Les câbles AOC fins et légers simplifient la gestion des câbles, permettant un flux d'air efficace du système, ce qui est essentiel dans les racks haute densité. Il est largement utilisé dans le cloud et les superordinateurs en raison de son faible coût, de sa proposition à haute valeur ajoutée et de sa fiabilité accrue.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QDD-4Q56AO01 to QDD-400G-4QAO01, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.