FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S3410L-01.
Cette image concerne .
Cette image concerne S3410L-02.
Cette image concerne S3410L-03.
Cette image concerne S3410L-04.
Cette image concerne S3410L-01.
Cette image concerne .
Cette image concerne S3410L-02.
Cette image concerne S3410L-03.
Cette image concerne S3410L-04.

S3410-24TF-P, 24-Port Ethernet L2+ PoE+ Switch, 24 x PoE+ Ports @370W, with 4 x 1Gb SFP Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip, PicOS®

New #223017
New #223017

PicOS® Broadcom MLAG Voice VLAN NAC

754,80 € TTC
FS P/N: S3410L-24TF-P
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 29 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch Ethernet L2+ PoE+ 24 Ports, 24 x PoE+ @370W, avec 4 x 1Gb SFP Uplinks, Broadcom Chip, PicOS®.

S3410L-24TF-P, un switch de nouvelle génération doté de 24 ports PoE 10/100/1000 Mbps et de 4 ports SFP 1Gb uplinks. Préchargé avec PicOS®, il offre des fonctionnalités SDN complètes, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession réduit.
Ce switch offre un budget énergétique maximal de 370 W pour tous les ports PoE et jusqu'à 30 W pour chaque port PoE respectivement. Il offre une capacité de commutation de 128 Gbps et un taux de transfert de 96 Mpps. Il est équipé d'un seul bloc d'alimentation et d'un seul ventilateur intelligent pour des performances de traitement supérieures et la fiabilité du réseau. Ce commutateur d'accès constitue une solution compacte et rentable pour les réseaux de campus, les PME et les réseaux d'entreprise.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G SFP
Puce de Commutation
BCM56152
Capacité de Commutation
128 Gbps
Système d'Exploitation
PicOS®
Taux de Transmission
96 Mpps
Trames Jumbo
9,216
Tampon de Paquets
1.5MB
Adresse MAC
16381
Mémoire Flash
256MB
Tableau ARP
11956
Budget de Puissance (Double Alimentation)
370W
SDRAM
512MB
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Routes Unicast IPv4/IPv6
IPV4: 426
IPv6: 42
Alimentation
1 Intégré
Consommation d'Énergie Max.
40W (460W avec PoE)
Numéro du Ventilateur
1 Intégré
Flux d'Air
Gauche/Droite-Arrière
Dimensions (HxLxP)
1.73''x17.32''x10.24'' (44 × 440 × 260mm)
Température
Fonctionnement : 0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
Stockage : -40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)

Software Spotlights

Haute Disponibilité et Support Multiservice

Supporte MLAG

Prise en charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)

Prise en charge de la Double Pile de Protocoles IPv4/IPv6

Prise en charge de STP/RSTP/MSTP

Prise en charge d'un Large éventail de Protocoles de Routage, y compris le Routage Statique, RIP et OSPF

Prise en charge du Protocole de Détection Rapide des Liaisons (RLDP)

Prise en charge de la Commutation de Protection de l'Anneau Ethernet (ERPS)

Prise en charge du Protocole de Protection des Liaisons Montantes Ethernet Rapides (REUP))

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
PicOS® Permet des Opérations de Réseau plus Résilientes et plus Efficaces

Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux programmables hautement résilients et fiables, plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayer PicOS-V Gratuitement >

Switch Gigabit 24 Ports Entièrement Manageable avec 4x 1G SFP
Les ports d’accès PoE+ 24× peuvent transférer des données et alimenter une variété d’appareils, les emplacements SFP 4× 1 Gbps permettent une connectivité à large bande passante et une capacité de commutation non bloquante.
BCM56152
Puce Broadcom
128 Gbps
Capacité de Commutation
96 Mpps
Taux de Transmission
Le VLAN Vocal Donne la Priorité à la Garantie de la Qualité de la VoIP

Le VLAN vocal permet à la VoIP de ne pas être confrontée à toutes les diffusions et autres trafics du VLAN de données, en garantissant qu'elle est transmise de manière préférentielle, ce qui réduit la perte de paquets et le temps de latence.

DHCP Accélère le Déploiement du Réseau

DHCP alloue dynamiquement les adresses IP, simplifie la gestion des adresses IP, économise du temps et des coûts de gestion et est plus sûr.

SNMP Simplifie la Gestion et Surveille les Défaillances

SNMP fournit des interfaces et des protocoles unifiés pour gérer des appareils dans différents espaces physiques afin d'améliorer l'efficacité de la gestion.

RJ45 Ports
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
48x 10/100/1000BASE-T RJ45
SFP Ports
4x 1G SFP
2x 1G RJ45/SFP Combo
2x 1G RJ45/SFP Combo
SFP+ Ports
2x 1G/10G SFP+
2x 1G/10G SFP+
PoE Ports
24x PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
MLAG
yes
yes
yes
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud
yes
yes
yes
VLAN, Routage Statique, RIP, OSPF, Support IPv6
yes
yes
yes
Supporte AAA, NAC, COPP, DAI
yes
yes
yes
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation