S3410-48TS-P 48-port managed PoE+ switch is equipped with 48x 10/100/1000BASE-T ports, 2x 1Gb RJ45/SFP combo ports and 2x 1/10Gb SFP+ uplinks. Pre-loaded with PicOS®, it offers comprehensive SDN features, delivering a resilient, programmable, and scalable network operating system (NOS) at a lower TCO.
48x RJ45 ports support both IEEE 802.3af PoE and IEEE 802.3at PoE+ (up to 30W per port) for powering attached IP phones, wireless access points, or other standards-compliant PoE and PoE+ end network devices. This managed enterprise switch delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. It comes with dual redundant hot-swappable power supplies and dual smart fans, ensuring superior processing performance and network reliability. This access switch offers a compact and cost-effective solution for campus networks, SMBs, and enterprise networks.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
S3410-48TS-P, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48 x PoE+ Ports @740W, with 2 x 10Gb SFP+ Uplinks and 2 x Combo SFP Ports, Stackable switch, Broadcom Chip, PicOS®
48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @740W, with 2x 10Gb SFP+ Uplinks and 2x Combo SFP Ports, Broadcom Chip, PicOS®
IPv6: 42
Stockage : -40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
Software Spotlights
Supporte MLAG
Prise en charge du protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Prise en charge de la pile double protocole IPv4/IPv6
Prise en charge STP/RSTP/MSTP
Prise en charge d’un large éventail de protocoles de routage, y compris le routage statique, RIP et OSPF
Prise en charge du protocole RLDP (Rapid Link Detection Protocol)
Prise en charge de l’Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Prise en charge du protocole REUP (Rapid Ethernet Uplink Protection Protocol)
Supporte RMON
Supporte IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Supporte LLDP (802.1ab)
Supporte sFlow
Supporte SNMP (Géré par Zabbix), RMON, sauvegarde des journaux et de la configuration
Prise en charge des listes de contrôle d'accès IPv6 basées sur le matériel
Prévention de l'usurpation d'adresse ARP
Prise en charge du mécanisme de protection matérielle de l'unité centrale
Prise en charge du snooping DHCP
Prise en charge de Secure Shell (SSH) et de SNMPv3
Prise en charge de 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux programmables hautement résilients et fiables, plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayer PicOS-V Gratuitement >
redondance et la protection du temps de fonctionnement de n'importe quel réseau.
la latence et la gigue sur un réseau.
SSH utilise la fonction de connexion par clé pour crypter et vérifier les données du réseau, fournir des connexions d'accès à distance sécurisées et garantir efficacement le développement normal des services de réseau des utilisateurs.
Ports RJ45 | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 24x 10/100/1000BASE-T |
Ports SFP | 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 1G SFP |
Ports SFP+ | 2x 1G/10G SFP+ | 2x 1G/10G SFP+ | — |
Ports PoE | 48 PoE/24 PoE+ | 24x PoE+ | 24x PoE+ |
Couche de Gestion | L2+ | L2+ | L2+ |
MLAG | |||
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud | |||
VLAN, Routage Statique, RIP, OSPF, Supporte IPv6 | |||
Supporte AAA, NAC, COPP, DAI |