Le S3410-48TS est un switch géré gigabit de niveau 2+ empilable, doté de 48 ports 10/100/1000BASE-T et de 4x liaisons montantes 10Gb SFP+. Préchargé avec PicOS®, il offre des fonctionnalités SDN complètes, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession réduit.
Équipé de puces Broadcom avancées, le commutateur offre une capacité de commutation de 176 Gbps et un taux de transfert de 132 Mpps. Il comprend des alimentations redondantes remplaçables à chaud et des ventilateurs axiaux à vitesse variable pour garantir des performances supérieures et la fiabilité du réseau. Prenant en charge IPv4/IPv6, de riches fonctions de routage de niveau 3 (telles que le routage statique, OSPF, RIP et RIPng) et une sécurité renforcée, ce commutateur gigabit est conçu pour un déploiement flexible dans divers environnements réseau, tels que les réseaux de PME, d'entreprises, de moyennes entreprises et de succursales.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
S3910-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
Switch Ethernet L2+ Gigabit 48 portes, 48 x RJ45 Gigabit, avec 4x Uplinks SFP+ 10Gb, PicOS®, Supporte MLAG, Puces Broadcom
Software Spotlights
Support MLAG
Support Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Support BFD fast forwarding detection
Support 802.1p, IP ToS, traffic filtering, SP, WRR
Support RIP, OSPFv2, BGP4, static routing, RIPng, OSPFv3, and BGP4+
Support STP/RSTP/MSTP
Support ERPS
Support ICMPv6, path MTU discovery
Support IGMP snooping, IGMP, PIM, MSDP
Support SNMP (managed by Zabbix), RMON, and Syslog
Support NAC
Support RADIUS, TACACS+
Support hardware-based IP ACLs
Support DHCP snooping
Support the secure shell (SSH) and SNMP
Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux programmables hautement résilients et fiables, plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayer PicOS-V Gratuitement >
En utilisant le même modèle de commutateurs, on obtient une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimal.
SSH utilise la fonction de connexion par clé pour crypter et vérifier les données du réseau, fournir des connexions d'accès à distance sécurisées aux périphériques du réseau et assurer efficacement le développement des services de réseau des utilisateurs.
C***r
Australia