FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S3410-24TS-1.
Cette image concerne S3410-24TS-2.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3410-24TS-1.
Cette image concerne S3410-24TS-2.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.

S3910-24TS, 24-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 24 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

New #222999
New #222999

PicOS® Broadcom MLAG VLAN Vocal NAC

766,80 € TTC
FS P/N: S3410-24TS
2 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 2 déc., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

24-Port Switch Gigabit Ethernet L2+, 24 x RJ45 Gigabit, avec 4 x Uplinks SFP+ 10Gb, PicOS®, Supporte MLAG, Puces Broadcom

Le S3410-24TS est un commutateur géré empilable gigabit de couche 2+ doté de 24 ports 10/100/1000BASE-T et de 4 liaisons montantes SFP+ 10 Gb. Préchargé avec PicOS®, il offre des fonctionnalités SDN complètes, offrant un système d’exploitation réseau (NOS) résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
Équipé de puces Broadcom avancées, le commutateur offre une capacité de commutation de 128 Gbit/s et un taux de transfert de 96 Mpps. Il comprend des alimentations redondantes remplaçables à chaud et des ventilateurs axiaux à vitesse variable pour garantir des performances supérieures et une fiabilité du réseau. Prenant en charge IPv4/IPv6, de riches fonctionnalités de routage de couche 3 (telles que le routage statique, OSPF, RIP et RIPng) et une sécurité renforcée, ce commutateur Gigabit est conçu pour un déploiement flexible dans divers environnements réseau, tels que les réseaux de PME, d’entreprise, de taille moyenne et de succursale.

Software Spotlights

Secure and Simplified Access for Users And IoT
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
PicOS® Permet des Opérations de Réseau Plus Résilientes et Plus Efficaces

Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux programmables hautement résilients et fiables, plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayer PicOS-V Gratuitement >

24 Ports à Détection Automatique pour Répondre à Diverses Demandes de Réseau
24 ports Gigabit RJ45 permettent de connecter plusieurs appareils en fonction de la largeur de bande, offrant ainsi une connexion réseau plus flexible.
BCM56150
Puce Broadcom
128 Gbps
Capacité de Commutation
96 Mpps
Taux de Transmission
Deux Blocs d'Alimentation Redondants et un Ventilateur Intelligent
Les PSU peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système, ventilateur à vitesse variable avec flux d'air de droite à gauche pour un refroidissement supérieur, une réduction du bruit et de la puissance.
MLAG Réalise des Services Ininterrompus

En utilisant le même modèle de commutateurs, on obtient une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimal.

Le Protocole SSH (Secure Shell) Permet un Accès à Distance Sécurisé

SSH utilise la fonction de connexion par clé pour crypter et vérifier les données du réseau, fournir des connexions d'accès à distance sécurisées aux périphériques du réseau et assurer efficacement le développement des services de réseau des utilisateurs.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (1)PicOS® (1)Technical Support (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

J***h

United States

05/09/2024
5.0
FS does an amazing job and we appreciate all of your help and feedback!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation