FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S3410L-48TF-1.
Cette image concerne S3410L-48TF-2.
Cette image concerne S3910-48TF主多图.
Cette image concerne S3910-48TF主多图.
Cette image concerne S3910-48TF主多图.
Cette image concerne S3410L-48TF-1.
Cette image concerne S3410L-48TF-2.
Cette image concerne S3910-48TF主多图.
Cette image concerne S3910-48TF主多图.
Cette image concerne S3910-48TF主多图.

S3910-48TF, 48-Port Ethernet L2+ Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 1Gb SFP Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

New #222997
New #222997

PicOS® Broadcom MLAG VLAN Vocal NAC

682,80 € TTC
FS P/N: S3410L-48TF
3 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 2 déc., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch Ethernet L2+ Gigabit 48-portes, 48 x RJ45 Gigabit, avec 4 x 1Gb SFP Uplink, PicOS®, Supporte MLAG, Puces Broadcom

Le S3410L-48TF est un commutateur géré gigabit de niveau 2+ empilable, doté de 48 ports 10/100/1000BASE-T et de 4x liaisons montantes SFP 1Gb. Préchargé avec PicOS®, il offre des fonctionnalités SDN complètes, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession (TCO) réduit.
Équipé de puces Broadcom avancées, le commutateur offre une capacité de commutation de 104 Gbps et un taux de transfert de 78 Mpps, garantissant des performances réseau supérieures. Prenant en charge IPv4/IPv6, de riches fonctions de routage de niveau 3 (telles que le routage statique, OSPF, RIP et RIPng) et une sécurité renforcée, ce commutateur gigabit est conçu pour un déploiement flexible dans divers environnements réseau, tels que les réseaux de PME, d'entreprises, de moyennes entreprises et de succursales.

Software Spotlights

Secure and Simplified Access for Users And IoT
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
PicOS® Permet des Opérations de Réseau Plus Résilientes et Plus Efficaces

Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux programmables hautement résilients et fiables, plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayer PicOS-V Gratuitement >

48 Ports à Détection Automatique Permettent de Répondre à Diverses Demandes de Réseau
48 ports Gigabit RJ45 permettent de connecter plusieurs appareils en fonction de la largeur de bande, offrant ainsi une connexion réseau plus flexible..
BCM56152
Puce Broadcom
104 Gbps
Capacité de Commutation
78 Mpps
Taux de Transmission
Voice VLAN Donne la Priorité à la Garantie de la Qualité de la VoIP
Voice VLAN améliore la priorité de transmission du trafic vocal et garantit la qualité de la voix en assignant le trafic vocal à un VLAN dédié sans entrer en concurrence avec d'autres trafics.
MLAG Réalise des Services Ininterrompus

En utilisant le même modèle de commutateurs, on obtient une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimal.

Le Protocole SSH (Secure Shell) Permet un Accès à Distance Sécurisé

SSH utilise la fonction de connexion par clé pour crypter et vérifier les données du réseau, fournir des connexions d'accès à distance sécurisées aux périphériques du réseau et assurer efficacement le développement des services de réseau des utilisateurs.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (1)PicOS® (1)Technical Support (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

M***m

Canada

11/09/2024
5.0
Top-notch customer service! The team is always available and ready to assist with any questions.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation