Le S3410L-24TF est un commutateur géré empilable gigabit de couche 2+ doté de 24 ports 10/100/1000BASE-T et de 4 liaisons montantes SFP 1 Gb. Préchargé avec PicOS®, il offre des fonctionnalités SDN complètes, offrant un système d’exploitation réseau (NOS) résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
Équipé de puces Broadcom avancées, le commutateur offre une capacité de commutation de 56 Gbit/s et un taux de transfert de 42 Mpps, garantissant ainsi des performances réseau supérieures. Avec une conception sans ventilateur et la prise en charge d’IPv4/IPv6, de riches fonctionnalités de routage de couche 3 (y compris le routage statique, OSPF, RIP et RIPng) et une sécurité renforcée, ce commutateur gigabit est conçu pour un déploiement flexible dans divers environnements réseau, tels que les réseaux de PME, d’entreprise, de taille moyenne et de succursale.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
S3910-24TF, 24-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 24 x Gigabit RJ45, with 4 x 1Gb SFP Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, Fanless, PicOS®
24-Port Switch Gigabit Ethernet L2+, 24 x RJ45 Gigabit, avec 4 x 1Gb SFP Uplink, PicOS®, Supporte MLAG, Puces Broadcom, Sans Ventilateur
Software Spotlights
Support MLAG
Support Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Support BFD fast forwarding detection
Support 802.1p, IP ToS, traffic filtering, SP, WRR
Support RIP, OSPFv2, BGP4, static routing, RIPng, OSPFv3, and BGP4+
Support STP/RSTP/MSTP
Support ERPS
Support ICMPv6, path MTU discovery
Support IGMP snooping, IGMP, PIM, MSDP
Support SNMP (managed by Zabbix), RMON, and Syslog
Support NAC
Support RADIUS, TACACS+
Support hardware-based IP ACLs
Support DHCP snooping
Support the secure shell (SSH) and SNMP
Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux programmables hautement résilients et fiables, plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayer PicOS-V Gratuitement >
En utilisant le même modèle de commutateurs, on obtient une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimal.
SSH utilise la fonction de connexion par clé pour crypter et vérifier les données du réseau, fournir des connexions d'accès à distance sécurisées aux périphériques du réseau et assurer efficacement le développement des services de réseau des utilisateurs.
P***g
United States