FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 8TMSP.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 8TMSP.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne .
Cette image concerne .

S3100-8TMS-P, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports@125W, 2 x 5Gb RJ45, avec 2 x 10Gb SFP+ Uplinks, Supporte MLAG, Broadcom Chip, PicO

New #222979
New #222979

PicOS® Broadcom MLAG VLAN Vocal NAC

454,80 € TTC
FS P/N: S3410C-8TMS-P
1 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 7 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

S3410C-8TMS-P, Switch PoE+ 8 ports Gigabit Ethernet L2+, 8 Ports@125W PoE+, 2 ports RJ45 5 Gb, avec 2 liaisons montantes SFP+ 10 Gbit/s, PicOS®, prise en charge MLAG, Puce Broadcom, Sans Ventilateur

Le S3410C-8TMS-P est un Switch PoE+ à 8 ports doté de 8 ports 10M/100/1000MBASE-T, de 2 ports 1000M/2.5G/5GBASE-T et de 2 liaisons montantes SFP+ 1/10 Gb. Huit ports prennent en charge à la fois IEEE 802.3af PoE et IEEE 802.3at PoE+ (jusqu’à 30 W par port), ce qui convient à l’alimentation de téléphones IP, d’AC et d’autres appareils PoE et PoE+ conformes aux normes. Préchargé avec PicOS®, il offre des fonctionnalités SDN complètes, garantissant un système d’exploitation réseau (NOS) résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur. Utilisant une puce Broadcom de pointe, il offre une capacité de commutation de 76 Gbit/s et un taux de transfert de 49,1 Mpps. La conception sans ventilateur garantit un fonctionnement silencieux, des coûts réduits et une consommation d’énergie réduite. Idéal pour les applications dans l’éducation, les entreprises, les hôpitaux et les parcs de bureaux, ce commutateur Ethernet entièrement optique prend en charge l’expansion future du réseau et réduit les coûts d’exploitation.

Spécifications
Ports
8x 10M/100/1000MBASE-T, 2x 1000M/2.5G/5GBASE-T, 2x 1/10Gb SFP+
Puce de Commutation
Broadcom BCM56150
Capacité de Commutation
76 Gbps
Système d'Exploitation
PicOS®
Taux de Transfert
49.1 Mpps
SDRAM
512MB
Mémoire Flash
256MB
MLAG
Supporté
Trames Jumbo
9K
Nombre de VLAN
4K
Plage de Tension Nominale
110-220VAC
MTBF
> 200000 Heures
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Budget PoE
125W
Dimensions (H x L x P)
2.17'' x 8.27'' x 9.25''(55 x 210 x 235mm)
Consommation d'Énergie Max.
< 25 W (Pleine Charge Sans PoE), < 150 W (Pleine Charge avec PoE)
Options de Montage
Bureau, Mur, Rack et Boîtier à Courant Faible
Humidité de Fonctionnement
5% à 95% (sans condensation)
Température de Fonctionnement
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Température de Stockage
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
PicOS® Offre des Opérations Réseau plus Résilientes et plus Efficaces

Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux hautement résilients, hautement fiables et programmables, qui sont plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayez PicOS-V Gratuitement >

Les Ports Multi-Gigabits Garantissent une Expansion Rapide du Réseau
Il offre 8 ports RJ45 10M/100/1000MBASE-T, 2 ports 1/2,5/5G, 2 ports optiques 10G uplink, et est compatible PoE+,supportant une expansion complète.
BCM56150
Puce Broadcom
76 Gbps
Capacité de Commutation
49.1 Mpps
Taux de Transfert
5Gb
Port Ethernet
Petite Taille pour un Déploiement FTTx Flexible
Avec plusieurs options de montage, ce commutateur compact est idéal pour le déploiement FTTx dans des environnements silencieux et à espace restreint.
Sous un Bureau
Sur un Rack
Sur un Mur
Dans une Boîte à Courant Faible
Conception Intégrée Entièrement Métallique pour Assurer une Longue Durée de Vie du Produit

Les composants intérieurs sont protégés par un boîtier métallique de haute qualité pour assurer une longue durée de vie du produit. Ayant passé avec succès les tests IP40 et IK05, il peut fonctionner de manière fiable dans divers scénarios.

Conception Sans Ventilateur pour un Fonctionnement Silencieux et une Économie d’Énergie
La conception sans ventilateur permet de réduire le silence de 1000 M sur le bureau et de réduire la consommation d’énergie en éliminant les pièces mobiles.
Fonctionnement Silencieux
Dissipation de la Chaleur du Boîtier Métallique
EEE et Économie d'Énergie
Ports RJ45
8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
Ports Fibre
2x 1/10G SFP+
2x 1/10G SFP+
Ports PoE
8x PoE+
8x PoE+
Capacité de Commutation
76 Gbps
92 Gbps
Taux de Transmission
49.1 Mpps
61 Mpps
Budget PoE
125W
125W
Couche de Gestion
L2+
L2+
Alimentation
1 Intégré
1 Intégré
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yes
yes
Routage statique, RIP, OSPF Supportés
yes
yes
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation