Le port 1000Base-X et le port RJ45 10/100/1000Base-T étendent la distance de communication avec des performances élevées de transmission de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mini Industrial 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 1000Base-X Multimode ST 850nm 550m Gigabit Ethernet Media Converter, British Plug Standard
#222273
#222273
78,00 € TTC
FS P/N: IMC-GA1ST1T
4 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Séries :
Modèles :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Convertisseur fibre-éthernet Gigabit à auto-négociation
Boîtier métallique en aluminium IP40 adapté aux environnements industriels
Le convertisseur industriel est équipé d'un boîtier métallique IP40 robuste pour garantir un fonctionnement industriel dans des environnements difficiles où des températures extrêmement basses ou élevées peuvent être rencontrées.
Boîtier IP40
Température -30-75° C
Immunité aux surtensions 6KV
Fonctionnement simple et rapide
Grâce à leur conception interchangeable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner pour les novices, ce qui permet une communication simple avec d'autres appareils.
Remplaçable à chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, l'utilisation est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillance facile de l'activité du réseau
Diagnostic par LED pour une installation rapide
LFP Alarm Link Failure Within a Short Period of Time
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs système sont en mesure de remarquer la défaillance de la liaison dans un court laps de temps, ce qui minimise les pertes causées par ce problème.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation