FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne XGS-SFP-52-20N2I.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20N2I.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20N2I.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20N2I.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20N2I.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20N2I.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20N2I.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20N2I.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20N2I.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20N2I.

Customized XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)

#221551
#221551

Semtech EML <2.5W SC/UPC

250,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-52-20N2I
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Marques Compatibles :
NOKIA
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 4 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans

Customized 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Class N2 Transceiver Module (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)

The 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX transceiver module is specifically designed for 10-Gigabit-capable Passive Optical Network (XGSPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) transceiver can provide a symmetrical bandwidth with a maximum uplink and downlink rate of 10G via SC/UPC connector, reaching a link up to 20km. It can operate at temperatures between -40~85℃. Digital optical monitoring (D0M) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with ITU-T G9807.1.

Specifications
Part Number
XGS-SFP-52-20N2I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1577nm-TX/1270nm-RX
Data Rate
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD-TIA
Tx Power
4~7dBm
Rx Power
-28~-7dBm (9.953G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
Class
N2
Max Link Budget
31dB
Receiver Overload
≤-7dBm (9.953G)
≤-9dBm (2.488G)
Receiver Sensitivity
≥-28dBm (9.953G)
≥-29.5dBm (2.488G)
Power Consumption
<2.5W
Extinction Ratio
8.2dB
Application
XGS-PON Access network
Protocols
ITU-T G.9807. 1
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
The XGSPON ONU module can provide users with a symmetric 9.953Gbps Tx/Rx, and provide better support for applications that need to continuously occupy uplink bandwidth.
Tailored Excellence with TO-Can Package

Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.

Point-to-multipoint, Flexible Networking

In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation