The Arista SFP-25G-MR-SR compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. This module provides 10G backward compatibility and simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 and IEEE802.3by standard.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista SFP-25G-MR-SR Compatible SFP28 10/25GBASE-SR Dual-rate 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module
#220473
#220473
46,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25GSR-85
219 Vendus
35 Commentaires
0 Question
1643 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
259 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista SFP-25G-MR-SR Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Arista Compatible
SFP-25G-MR-SR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
100m@OM3 at 10G
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Support RS-FEC, FC-FEC
Packaging Technology
COB Packaging
Core Size
50/125 µm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Mettez votre réseau à niveau un site à la fois
Mettez un seul site à niveau avec un équipement 100G, tout en le connectant aux sites 25G existants.
Connecter les nouveaux sites 100G aux anciens sites 25G
Utilisez pleinement la bande passante de vos ports 100G
Réutilisation des optiques 25G dans les nouveaux ports 100G
Connectivité 25G pour les centres de données
Caractérisé par une faible consommation, une haute densité et une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Performance et qualité de pointe pour 25G
Intégrant la puce Macom, l'émetteur-récepteur SFP28 25G offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 25G. Il est équipé d'un emballage COB conçu individuellement.
Puce Macom
Transmission stable
≤1.2W
Faible consommation d'énergie
Emballage COB
Grande étanchéité
Testé sur des dispositifs hôtes pour une interopérabilité éprouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement irréprochable.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la haute qualité et la fiabilité des optiques.
Test du spectre optique
pas de perte de paquets ni de CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test du taux d'erreur binaire
BER 1E-12
Test de température
0~70°C
Une connectivité sans faille pour votre réseau
Reconfigurer l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 at 25G 100m@OM3 at 10G | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 10km |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Media | MMF | MMF | SMF | SMF |
Packaging Technology | COB Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom |
Application | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center |
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
35
0
0
0
0
H***t
Canada
22/08/2023
Mounted both FS receivers, plugged in fibre optic cables & recognized immediately without issue. Used two of these in my NVidia/Mellanox MCX512A-ACAT card, loaded Win OF2 driver v23.7, updated firmware to 16.35.3006 for workstation use. Service was prompt & timely.
Cheers
Cheers
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***m
New Zealand
12/06/2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)B***x
Sweden
10/06/2023
5/5 stars, excellent
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation