Constructed with plastic material, the cable manager features a flexible design to decrease damage to the cables when they are routed in/out of the cable manager channel.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Horizontal Single Sided Stell Manager, 1RU, Finger Duct with Cover, 3.6 in. Depth
#220085
#220085
38,40 € TTC
FS P/N: CMH-SFDS1U
159 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Modèles :
110 en Transit, Recevez-le avant 14 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Route in/out the Cable Manager without Damage
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation