Le ROADM-09T de la série D7000 est basé sur la technologie avancée de la prochaine génération de switchs sélectifs en longueur d'onde (WSS) pour supporter la configuration du système CDC-F (full colorless, directionless and contentionless). Ce module intègre un préamplificateur et un amplificateur de puissance qui simplifient l'installation et l'évolutivité de votre réseau ROADM tout en améliorant sa flexibilité et ses performances globales. Le ROADM-09T supporte la grille flexible N*12.5GHz (4≤N≤12). En outre, ce module peut réaliser des services add and drop ou pass through
La série D7000 est une plateforme de transmission par division de longueur d'onde empilable 200G/400G qui se caractérise par une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d'énergie et une facilité d'utilisation et de maintenance. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon™-T/WebGUI/CLI, qui offre des capacités de gestion complètes pour améliorer la sécurité des données et l'efficacité opérationnelle et peut être largement utilisé dans les réseaux DCI, métropolitains, régionaux et longue distance.