Ce produit est composé de tubes thermorétractables en polyoléfine réticulée, de tubes thermofusibles et de tiges en céramique. Il est spécialement conçu pour fournir des éléments de résistance et de protection aux épissures de fibres optiques.
Fiber optic splice protection sleeves for single fibers are ideal for protecting single fusion splices of primary and secondary tight or semi-tight coated fibers.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0.8 x 40mm Fiber Optic Splice Protection Sleeve-Single Fiber, 50pcs/pkg
Manchon de protection d'épissure en fibre optique 0.8 x 40mm pour fibre simple, 50pcs/pkg
Il est composé d'un tube thermorétractable en polyoléfine réticulée, d'un tube thermofusible et d'une aiguille en acier inoxydable. Il est conçu pour fournir des éléments de résistance et une protection aux épissures de fibres optiques.
Full Sealed
Le scellement protège l'épissure des effets de l'environnement.
Trou unique
un seul trou élimine le filetage incorrect des fibres.
Bords lisses
les extrémités lisses ébavurées diminuent le risque d'installation.