Le câble FS pour Mellanox MCP7Y10-N002 Compatible OSFP 800G vers QSFP112 2x 400G à connexion directe fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA, QSFP112 MSA, CMIS Rev 5.0 et IEEE 802.3ck. Il permet de connecter un port OSFP 800G à une extrémité et deux ports QSFP112 400G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Câble Breakout FS Passif en Cuivre à Connexion Directe pour Mellanox MCP7Y10-N002 Compatible OSFP 800G vers QSFP112 2 x 400G
#213783
#213783
286,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-2QPC02
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble Breakout Passive DAC Twinax FS pour Mellanox MCP7Y10-N002 Compatible OSFP 800G à QSFP112 2x 400G (2 mètres, Passif, OSFP à 2x QSFP112, 28AWG)
Spécifications
Compatible avec Mellanox
MCP7Y10-N002
Nom du Fournisseur
FS
Facteur de Forme
OSFP to 2x QSFP112
Débit de Données Maximum
800Gbps
Support
Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur du Câble
2m (7ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Minimum
40.5mm
Consommation Électrique
0.1W
Matériau du Revêtement
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocoles
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Format de Modulation
PAM4
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation