Le NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N002 est un câble 2x 400Gb/s twin-port OSFP vers deux 400Gb/s twin-port QSFP112 Direct Attached Copper. L'extrémité OSFP à 8 canaux et double port utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de commutation Quantum-2 et Spectrum-4. Les deux extrémités 400G supportent 4 canaux de 100G-PAM4 (400G) et utilisent un QSFP112 plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-7 et les DPU BlueField-3 utilisant des dissipateurs thermiques sur la cage du connecteur. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck.
Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switchs "top-of-rack" (TOR) et pour relier les switchs "spine-to-super-spine" à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.
Dotés d'une conception simple et de composants minimaux, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des superordinateurs et des systèmes à grande échelle.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N002 Compatible Câble de Breakout en Cuivre à Attache Directe Passif OSFP 800G à QSFP112 2 x 400G pour InfiniBand NDR
#213775
#213775
286,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-2QPC02
34 Vendus
1 Commentaire
0 Question
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 7 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
PicOS® pour H100 InfiniBand
haute performance, évolutivité et sécurité pour le HPC
En savoir plus
En savoir plus
Modules IB Présentation de la solution
Découvrez les émetteurs-récepteurs et les câbles InfiniBand pour le calcul accéléré par le GPU.
En savoir plus
En savoir plus
NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N002 Compatible Câble de Breakout 800G OSFP vers 2 x 400G QSFP112 DAC (2-mètre, Passif, OSFP vers 2x QSFP112, 28AWG)
Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP7Y10-N002
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP to 2x QSFP112
Débit de Données Max.
800Gbps
Média
Cuivre
Type de Câble
Twinax passif
Longueur de Câble
2m (7ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Minimum
40.5mm
Consommation d'Énergie
0.1W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Modulation Format
PAM4
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
M***s
United States
12/04/2024
Thank you for reaching out on the status of our orders and your holiday well wishes. FS has provided exactly what I needed in atimely and cost-effective manner. Everything is working perfectly.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation