Les câbles MTP® trunk dotés d'une gaine à double enveloppe plus robuste offrent une plus grande résistance à l'écrasement. Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment. Le câble MTP®, alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui nécessitent un gain d'espace et réduisent les problèmes de gestion des câbles. Le MTP®-12 prenant également en charge les systèmes de fibres MTP®-8, il est également idéal pour les applications d'émetteurs-récepteurs optiques monomodes parallèles à 8 fibres, telles que les connexions optiques 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 et 400G QSFP-DD DR4/XDR4. Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble trunk MTP®-12 personnalisé, 12-576 Fibres, Monomode (OS2), 0.35dB Max, Double Jacket
Câble Trunk MTP®-12 personnalisé, 12-576F, OS2, 0.35dB
LSZH: -10 to 60°C (14 to 140°F)
LSZH: -20 to 70°C (-4 to 158°F)
Les câbles OFNP ont l'indice de résistance au feu le plus élevé pour les parcours verticaux entre les étages dans les centres de données. Les câbles LSZH produisent peu de fumée et ne contiennent pas d'halogène pour les zones de câblage structurel horizontal.
Maîtrisez les connaissances sur la polarité de la fibre pour gérer et optimiser votre réseau et votre connexion. Vous pouvez également cliquer sur le Livre Blanc Technique si vous avez des questions sur la polarité.