Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Veuillez noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.
![Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM4 Multimode Cette image concerne FSXOM4-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/21236.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM4 Multimode Cette image concerne FSXOM4-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21236.main.jpg)
![Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM4 Multimode Cette image concerne FSXOM4-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21236.B.jpg)
![Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM4 Multimode Cette image concerne FSXOM4-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21236.C.jpg)
![Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM4 Multimode Cette image concerne FSXOM4-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21236.D.jpg)
![Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM4 Multimode Cette image concerne FSXOM4-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21236.E.jpg)
![Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM4 Multimode Cette image concerne FSXOM4-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21236.F.jpg)
![Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM4 Multimode Cette image concerne FSXOM4-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21236.G.jpg)
![Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM4 Multimode Cette image concerne FSXOM4-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21236.H.jpg)
Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM4 Multimode
Pigtail à Fibre Optique Multimode Supérieure
Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de traitement des données, réseaux LAN/WAN, etc.
Boîtes de Distribution Optiques
Boîtes Terminales à Fibre Optique
Boîtier à Fibre Optique FHD®
Différents connecteurs sont disponibles, LC/SC/FC/ST/LSH, polissage de UPC, pour répondre aux besoins des différentes applications.
Faisceau
Alignement de précision des composants à fibres optiques, utilisés dans les panneaux de distribution de fibres et les modules d'interconnexion.
Couleur codée
Identification plus rapide des connecteurs grâce au codage couleur des pigtails, évitant les erreurs de câblage dues à un éventuel retournement de la fibre.
Ruban
Taille compacte, poids léger et haute efficacité, réduisant le coût de l'épissage par fusion sur le terrain.
D***s
United States
C***y
United States
R***u
Canada