HW compatible SFP28 L'émetteur-récepteur fournit 25GBase-LRS sur une distance allant jusqu'à 300 m sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1 310 nm via un connecteur duplex LC. Tous nos émetteurs-récepteurs sont conformes aux normes MSA (Multi-Source Agreement) pour fournir une intégration réseau transparente. Les fonctionnalités supplémentaires du produit incluent la prise en charge de la surveillance optique numérique (DOM) qui permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HW Compatible Module SFP28 25GBASE-LR-S 1310nm 300m DOM LC Duplex SMF
#212133
#212133
56,40 € TTC
FS P/N: SFP-25GLRS-31
1 Vendu
1 Commentaire
0 Question
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW Compatible 25GBASE-LR-S SFP28 DOM Module pour centre de données (SMF, 1310nm,300m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-25GLRS-31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78125Gb/s
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
300m
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-5~2dBm
Receiver Sensitivity
<-8.5dBm
Powerbudget
3.5W
Modulation
NRZ
Power Consumption
1W
Extinction Ratio
3W
CDR
Supported
FEC Function
Supported
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3 by, IEEE 802.3cc
DOM
Supported
Application
25G Ethernet/ Data Center
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Performances et Qualité de Pointe pour 25G
Intégrant une puce Macom, l'émetteur-récepteur SFP28 25G offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 25G. Emballage BOX conçu individuellement.
Puce Macom
Transmission Stable
≤1W
Faible Consommation d'Énergie
Emballage BOX
Grande Étanchéité
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets et CRC
Test de l'Œil
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur de Bits
BER 5E-5
Test de Température
0~70°C
Assurez une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distance du câble (Max.) | 300m | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
Type d'émetteur | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
Media | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
Technologie d'emballage | Emballage BOX | Emballage COB | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX |
Puce | Macom | Macom | Macom | Macom | Macom |
Application | 25G Ethernet/ Centre de données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de données |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
G***s
United States
26/07/2024
Thank you so much for tending this order. Appreciate on time service we have three more of these coming and you have our business.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation