Le câble optique actif QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans des liaisons Ethernet 200 Gigabit sur fibre multimode OM3, il contient quatre émetteurs-récepteurs optiques à fibres multimodes (MMF) par extrémité, chacun fonctionnant à des débits de données allant jusqu’à 50 Gb/s. Ce câble optique actif est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Arista A-Q200-Q200-1M Compatible Câble Optique Actif QSFP56 200G
#208919
#208919
958,80 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-AO01
3 Vendus
1 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 24 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible AOC QSFP56 200G (1 mètre, QSFP56 vers QSFP56)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP56-200G-AOC
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP56 vers QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Rayon de Courbure Min.
30mm
Longueur de Câble
1m (3ft)
Matériau de Gaine
LSZH
Type de Câble
OM3
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Longueur d'Onde
850nm
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Alimentation
3.3V
Format de Modulation
PAM4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Supporté
CDR (Horloge et Récupération de Données)
TX & RX Intégré CDR
Protocols
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
≈3.2 Millions d’Heures
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
InfiniBand à Faible Latence et à Large Bande Passante
La puce Semtech intégrée avec horloge analogique et récupération de données (CDR) offre une latence et une consommation d’énergie ultra-faibles, assurant une transmission stable et économisant de l’énergie.
Semtech CDR Chip
Faible Latence
≤4.5W
Faible Consommation d'Énergie
200Gbps
Bande Passante Haute
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé.
Rayon de Courbure min. de 30mm
Permet des coudes de câble plus serrés pour l’acheminement.
Poids Léger
Permet des passages de fibres denses avec un soutien minimal.
Pas de Connecteurs Optiques MPO
évite les problèmes de nettoyage et réduit les étapes d’installation.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
M***o
United States
05/12/2023
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation