FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Cette image concerne LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Cette image concerne LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Cette image concerne LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Cette image concerne .
Cette image concerne LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Cette image concerne LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Cette image concerne LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Cette image concerne LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Cette image concerne .

LC/APC Single Mode 0.9/2.0/3.0mm Pre-polished Ferrule Field Assembly Connector Fast/Quick Connector

New #208549
New #208549

Pour Câble 0.9/2.0/3.0mm Ferrule Pré-poli

5,88 € TTC
FS P/N: FS-FAOC-LCA-SM-P
134 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An

LC/APC Simplex OS1/OS2 Connecteur Mécanique Monomode d’Assemblage sur Site

Le connecteur fibre optique LC APC est un connecteur fibre monomode 9/125μm OS1/OS2 simplex, compatible avec les fibres optiques de 250 µm et 900 µm, et les cordons de 0,9 mm, 2 mm et 3 mm. Chaque connecteur avec des kits d'amorçage séparés est disponible pour les câbles de style 0,9 et 2,0 mm de diamètre et le dispositif de fixation de la longueur est pour assurer le dénudage de la fibre dans la bonne gamme.
Le connecteur installable sur le terrain est un connecteur pré-poli en usine, ce qui élimine le besoin de polissage manuel sur le terrain. La technologie éprouvée d'épissure mécanique garantissant un alignement précis des fibres, un embout de fibre pré-coupé en usine et un gel d'adaptation d'indice propriétaire se combinent pour offrir une terminaison immédiate à faible perte. Chaque connecteur est doté d'un code couleur conforme aux normes industrielles afin de faciliter l'identification pendant et après l'installation. Il s'agit d'une solution idéale pour le câblage optique à l'intérieur des bâtiments et des étages pour les applications LAN et CCTV et avec l'expansion du FTTH.Veuillez noter que les diamètres de 0,9 mm, 2,0 mm et 3,0 mm sont destinés à la même utilisation. Si vous avez besoin d'un diamètre de 0,9 mm ou de 2,0 mm, il vous suffit d'installer le kit d'amorçage noir correspondant.

Spécifications
Type de Connecteur
LC APC
Nombre de Fibre
Simplex
Matériau de la Virole
Céramique
Mode de Fibre
9/125μm Monomode
Perte d'Insertion
0.35dB Max, 0.15dB Typ.
Perte de Retour
50dB Min.
Couleur du Boîtier
Vert
Couleur des Bottes
Vert
Diamètres des Câbles
0.9/2.0/3.0mm
Température
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
Fonctionnement -20 ~ 75°C (-4 ~ 167℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Les Connecteurs Pré-polis Facilitent l'Installation sur le Terrain
La face d'extrémité de la fibre pré-polie en usine et la technologie d'épissure mécanique de haute précision permettent d'installer les réseaux de fibre optique rapidement et à moindre coût afin d'offrir une terminaison immédiate à faible perte.
Deux Terminaisons pour un Résultat de Terminaison Optimal
Disponible pour les Câbles de 0,9, 2,0 et 3,0 mm de Diamètre
Faible Insertion de 0,35 dB pour une Performance Optique Optimale
Mode d'Emploi

Insérer la fibre dans la gaine et enlever la couche renforcée de 25,4 à 27,4 mm.

Placer le câble dans le dispositif de fixation de la longueur et dénuder la fibre 250um

Nettoyer et vérifier la fibre, réserver la fibre nue à 10-12mm

Insérer la fibre dans le corps du connecteur à travers le guide-fibre et l'arrêter lorsqu'elle se plie.

Insérer la fibre dans le corps du connecteur à travers le guide-fibre et l'arrêter lorsqu'elle se plie.

Compléter l'assemblage et appuyez sur le clip du connecteur pour retirer le capuchon anti-poussière.

Conçu pour un Déploiement plus Rapide des Liaisons Fibre Optique Personnalisées
Fonctionne parfaitement pour les déplacements, les ajouts et les changements typiques dans les réseaux LAN, FTTx, Entreprise, etc.
Applications LAN/WAN/FTTx
Terminaison de l'équipement
Réparation/Remplacement sur le Terrain
Cordons de Test d'équipement
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation