FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

1m (3ft) Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G

#207305
#207305
130,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-2QPC01
0 Vendu
4 Commentaires
0 Question
16 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (1 mètre, Passif, QSFP-DD vers 2 QSFP56, 30AWG)

Le Câble Breakout à Attache Directe QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données. FS propose actuellement des DAC 400G QSFP-DD vers 2x200G QSFP56 dans des longueurs de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3 mètres, idéales pour l'IA, le SDN, le ML et le Cloud Computing.

Spécifications
Numéro de Référence
Q-2Q56PC01
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers 2 QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Média
en cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
1m (3ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Min.
33.5mm
Consommation d'Énergie
<0.1W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocols
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantie
5 Ans
Application
400G Ethernet
Technologie de Modulation
PAM4

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 400-Gigabit entre les ports QSFP-DD-400G à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
<0.1W
Consommation d'Énergie Faible
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
33.5mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

P***y

United States

20/09/2023
5.0
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)

D***o

United States

21/06/2020
5.0
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Achat Vérifié
Utile (11)
Commentaire (0)

T***a

United States

16/03/2020
5.0
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Achat Vérifié
Utile (30)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation